카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SDK2-S-377-6x35 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Stehfalz
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SDK2-S - Befestigung Kalzip Clip auf Stahlblech
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/stehfalz/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sdk2_s/sdk2_s.prj},{NB=SFS SDK2-S-377-6x35},{CNSORDERNO=SDK2-S-377-6x35},{MATNR=931980},{TYP=SDK2-S},{KOPF=Hex head},{DS=No},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=6 - 18mm},{VD=1.5mm},{MAT=A2},{L=35},{D1=9.5},{D2=6},{D3=3.8},{D4=3.5},{D5=4.48},{H=6.80},{SW=7},{GW=5.862},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDK2-S - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Bill of material
SFS SDK2-S-377-6x35 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
SDK2-S-377-6x35
SDK2-S-377-6x35
TYP
Type
SDK2-S
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
No
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
KL
Klemmbereich
6 - 18mm
6 - 18mm
VD
Bohrleistung
1.5mm
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
35
35
mm
D1
Kopfdurchmesser
9.5
mm
D2
Durchmesser
6
mm
SW
7
mm
GW
Mass
5.862
5.862
g