??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/11/15より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SDT14 - SFS Bohrschrauben SDT14
Bill of material
SFS 476085 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
CNSORDERNO
Beschreibung
ARTNR
Order number
TYP
Typ
SDT14
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
A19
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Aluminium mit vulkanisiertem EPDM
SD
Sandwich Dicke
VD
Bohrleistung
14mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
12 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
D3
Durchmesser
7 mm
DW
19 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g