SDWD-35C-5x5
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWD-C-F
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwd-c-f/sdwd-35c.prj},{NB=SDWD-35C-5x5(00-00)},{PN=SDWD-35C},{SH=Flange},{D=35.0},{L=38.1},{L1=12.7},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=21.500},{L5=14.4},{F=4.4},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BH=3.10},{NT=4},{MT=8},{MRPM=8500},{MOI=8.2×10-6},{TW=1500},{MASS=55},{DC=1.5},{EC=0.16},{ENDP=±0.4},{CLS=O},{DDL=3.7},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=8.9},{LC1=5.050},{TL=MIN},{AAA=-90},{BBB=90},{CCC=90},{DDD=180}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWD-35C - 더블디스크타입 커플링/고강도 알루미늄합금 바디/일반형
BOM
SDWD-35C-5x5
PN
제품번호
SDWD-35C
SH
형상
플랜지형
D
외경
35.0
L
길이
38.1
L1
12.7
D1
내경 1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경 2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
CCC
90
DDD
180