??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SDWS3 - Bohrschraube (für die Befestigung von Stahl auf Holz)
Stückliste
SFS SDWS3-S14-6,5X38 Bohrschraube (für die Befestigung von Stahl auf Holz)
CNSORDERNO
Beschreibung
SDWS3-S14-6,5X38
TYP
Typ
SDWS3
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S14
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Bohrschraube (für die Befestigung von Stahl auf Holz)
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: C-Stahl. Kopf: mit rostfreier Edelstahl-Kappe
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Dichtscheibe: Austenitischer Edelstahl A2 / AlSI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
NA
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
VD
Bohrleistung
2 x 1.25mm
L
Länge
38 mm
D1
Kopfdurchmesser
15 mm
D2
Durchmesser
6.5 mm
DW
14 mm
SW
8.0 mm
GW
Gewicht
9.49 g