目錄: Samtec
Created: 17.10.2014
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Samtec
SEAR-40-10.0-06-085
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
High Density Arrays
SEARAY™ High Speed Cable Assemblies
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{samtec/connectors/high_speed_btb/high_density_arrays/searay/sear_asmtab.prj},{NB=SEAR-40-10.0-06-085},{SERIES=SEAR},{NOP=40},{LS=10.0},{NR=06 - Six Rows},{NR1=06},{OOPT=085},{L2=0.113},{L3=0.033},{B2=0.224},{H2=0.179},{L4=0.033},{L5=0.055},{L6=0.050},{H3=0.050},{PPATH=sear_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Samtec
描述
SEAR Series - SEAR Series - 85 ohms High Speed/High Density Riser
明細表
SEAR-40-10.0-06-085
PN
Part Number
SEAR-40-10.0-06-085
SEAR-40-10.0-06-085
SERIES
Series
SEAR
NOP
Number of Positions
40 pins
50 pins
40 pins
50 pins
LS
Lead Style
-10.0 = 10 mm
-20.0 = 20 mm
-30.0 = 30 mm
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -31.0 = 31 mm
-10.0 = 10 mm
-20.0 = 20 mm
-30.0 = 30 mm
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -31.0 = 31 mm
NR
Number of Rows
06 - Six Rows
06 - Six Rows
OOPT
Ohms Option
-085 = 85 Ohms, Differential Pair only
-085 = 85 Ohms, Differential Pair only
A
Dim A
2.812
Inch
E
0.450
0.450
Inch