??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
Seilzug
Stückliste
ECN10TL-03BNP-X1:NN
TYP
Gerätetyp
ML
Messlänge
WS
Seileinhängungen
V
Vorsatz
MAT
Material
FL
Flanschart
A
10.5 mm
B
24.7 mm
C
80 mm
D
67 mm
E
36 mm
F
120.2 mm
G
14.5 mm
H
106 mm
I
- mm
L
- mm
T
- mm
X
2 x M4 mm
Y
4.2 mm