??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 26P PL3
Stückliste
HARTING 09185267903
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185267903
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 26, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 26, gewinkelt, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, vergoldet, steckseitig, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 26P PL3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 526 7903
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB373
Art der Verriegelung
mit langen Hebeln
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
26
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 26, gewinkelt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV MA STD ANG29 RLG 26P PL3
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.900 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Rastflansch
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink