??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 06P PLS4
Stückliste
HARTING 09185065914
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185065914
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Pd/Ni, steckseitig, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), 1, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 06P PLS4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 506 5914
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB373
Art der Verriegelung
mit kurzen Hebeln
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 6, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 06P PLS4
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.900 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Rastflansch
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink