??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-18 SV MA STD STRWW 60P PL2
Stückliste
HARTING 09185606927
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09185606927
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 60, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 60, gerade, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Pd/Ni, steckseitig, Anforderungsstufe: 2, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-18 SV MA STD STRWW 60P PL2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 560 6927
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
60
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 60, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-18 SV MA STD STRWW 60P PL2
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
15 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Wickelanschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink