??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 100m
Stückliste
HARTING 09180287004
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09180287004
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 100 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 100 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 100m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 028 7004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 28P 100M
AAP775
Anzahl der Adern
28
AAQ328
AWG-Nummer
AWG 28/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 100 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 100 m
BAB378
Farbe des Mantels
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAE029
Werkstoff des Mantels
PVC
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444993
COO
Herstellerland
GB
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink