??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
Stückliste
HARTING 09180377001900
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09180377001900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, nicht halogenhaltig, Kabellänge: 30,48 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, nicht halogenhaltig, Kabellänge: 30,48 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 037 7001 900
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO057
Herstellerprodukttyp
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 37P 30,48m
AAP775
Anzahl der Adern
37
AAQ328
AWG-Nummer
AWG 28/7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, nicht halogenhaltig, Kabellänge: 30,48 m
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (flach), AWG 28/7, nicht halogenhaltig, Kabellänge: 30,48 m
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAE029
Werkstoff des Mantels
nicht halogenhaltig
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444993
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink