VPR5TUENA25
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Adjustment valves
Self Control Valve
ANSI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/adjustment_valves/salf_conv/ansi/scvp_relief_threaded_asmtab.prj},{NB=VPR5TUENA25},{CNSORDERNO=VPR5TUENA25},{STD=ANSI},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D1=70},{H=175},{H1=27},{S1=29},{S2=M6},{S3=9},{MD2=1-111/2 NPT},{ML=20},{L=246},{A=123},{ORING=G-30},{OPIS=BV21 - ANSI},{CD1=8.500},{CD2=5.979},{PPATH=../../../jis/self_control_valve_pressure/pressure_relief_type_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Self control valve_Relief type_ANSI_Threaded end(NPT)
Bill of material
VPR5TUENA25
CNSORDERNO
Order number
VPR5TUENA25
VPR5TUENA25
STD
Standard
ANSI
NDMM
Nominal Diameter
25
25
mm
NDINCH
Nominal Diameter
1
1
인치
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
H
175
175
mm
H1
27
27
mm
S1
29
29
mm
S2
M6
M6
mm
S3
9
9
mm
MD2
d2
1-111/2 NPT
1-111/2 NPT
mm
ML
l
20
20
mm
L
246
246
mm
A
123
123
mm