VPR5TUEF125
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Adjustment valves
Self Control Valve
JIS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/adjustment_valves/salf_conv/jis/scvp_relief_flange_asmtab.prj},{NB=VPR5TUEF125},{CNSORDERNO=VPR5TUEF125},{STD=JIS 10K},{NDMM=25},{NDINCH=1},{MD=25},{D1=70},{H=175},{H1=27},{S1=29},{S2=M6},{S3=9},{D=125},{C=90},{MN=4},{MH=19},{L=302},{MT=14},{A=151.0},{ORING=G-30},{OPIS=JIS},{CD1=8.500},{CD2=5.979},{PPATH=../../../jis/self_control_valve_pressure/pressure_relief_type_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Self control valve_Relief type_JIS 10K_Flanged end
Bill of material
VPR5TUEF125
CNSORDERNO
Order number
VPR5TUEF125
VPR5TUEF125
STD
Standard
JIS 10K
NDMM
Nominal Diameter
25
25
mm
NDINCH
Nominal Diameter
1
1
인치
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
H
175
175
mm
H1
27
27
mm
S1
29
29
mm
S2
M6
M6
mm
S3
9
9
mm
D
125
125
mm
C
90
90
mm
MN
n
4
mm
MH
Øh
19
19
mm
L
302
302
mm
MT
t
14
14
mm
A
151.0
151.0
mm