??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensor de alimentação
Lista de peças
PY98E158
IDNR
PY98E158
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor laser, avanço, 16x60x35mm, Sn: 20-40, 10-30V DC, PNP/NPN NC/NO, Conector M8 3pinos, IP67, Alumínio anodizado+Plástico, Díodo laser, luz infravermelha, Ponto, Ajuste manual
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores ópticos funcionam sem contacto. Detectam objectos independentemente das suas características (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). O princípio básico de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz. Existem três versões diferentes: 1. O sensor de feixe de luz consiste em dois dispositivos separados, um transmissor e um receptor, que estão alinhados um com o outro. Se o feixe de luz entre os dois dispositivos for interrompido, a saída de comutação integrada no receptor altera o seu estado. 2. Com o sensor retrorreflector, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido de volta para o receptor por um reflector que deve ser montado em frente ao dispositivo. Assim que o feixe de luz é interrompido, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado. 3. No caso do sensor de reflexão difusa, o emissor e o receptor encontram-se num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido pelo objecto a ser detectado. Assim que o receptor detecta a luz reflectida, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98E158
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Caixa de revestimento
anodizado/anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
ajuste manual
ARDTEOP_LASERKLASSE
Classe laser
Classe 1M
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Díodo laser, luz infravermelha
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Emissão de luz
axial
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma do feixe de luz
Artigo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
III
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_VOLUMEN
Volume
Médio
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material da superfície óptica
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Alumínio
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
150mA
ARDTEME_BREITE
Largo
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largura do sensor
35mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
16mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
30mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de energia
0,9VA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
60mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Tamanho mínimo do objecto
2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
3
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Tempo de resposta
10ms
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
2,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Comprimento de onda do sensor
850nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
20 - 40
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
5 - 45
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto