??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
sensor de avance
Lista de materiales
PY98E158
IDNR
PY98E158
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor láser, avance, 16x60x35mm, Sn: 20-40, 10-30V DC, PNP/NPN Contacto NC/NA, Conector M8 3polos, IP67, Aluminio anodizado+Plástico, Diodo láser, luz infrarroja, Punto, Ajuste manual
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98E158
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
ARDTEOP_LASERKLASSE
Clase de láser
Clase 1M
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Diodo láser, luz infrarroja
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
Salida de luz
axial
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Forma del haz de luz
Punto
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
III
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Medio
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Material de la superficie óptica
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
150mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
35mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
35mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
16mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
30mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
0,9VA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
60mm
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Mín. tamaño de objeto
2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
3
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Tiempo de reacción
10ms
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longitud de onda del sensor
850nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
20 - 40
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
5 - 45
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto