??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de etiquetas
Lista de materiales
KG010520
IDNR
KG010520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor capacitivo, 36x24x100mm, no enrasado, sn: 1, 10-35v dc, pnp/npn antivalente, conector m12, ip65, aluminio anodizado, led, teach-in
DESCLONG
Langbeschreibung
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
KG010520
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
antivalente
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Revestimiento carcasa
anodizado
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Teach-In
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condición de montaje mecánico para sensor
no enrasado
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
Punto de conmutación
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
100mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
100mm
ARDTEME_GABELWEITE
Ancho de horquilla
1mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
36mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
70mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
24mm
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Caída de tensión
2,5V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
10 - 35
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distancia de conmutación
1
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
0 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto