??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de impacto
Lista de materiales
YM500170
IDNR
YM500170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor mecánico, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP Contacto NA, Conector M8, IP67, Aluminio, Bola de acero Ø3mm desde 20 mm de altura
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM500170
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Sensor de impacto
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
Sensibilidad
bola de acero Ø 3mm de 20mm de altura
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Fijación con tornillos
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFF
Material
Acero
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
200mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
55mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
50mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
15mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
10mm
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
Máx. potencia de conmutación
7W
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
100Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto