??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores magnéticos
Lista de materiales
MS990371
IDNR
MS990371
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor magnético, 88x13x25mm, 30V DC, 2x Contacto Reed antivalente, Cable 3m PVC, IP67, Plástico, seguridad
DESCLONG
Langbeschreibung
Los interruptores de proximidad magnéticos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos magnéticos o imanes, independientemente de si se mueven o no. Dado que los campos magnéticos atraviesan todos los materiales no magnetizables, los sensores pueden detectar imanes, a través de metal no ferroso, acero inoxidable, aluminio, plástico, paredes de madera o una gran concentración de suciedad. La distancia de conmutación alcanzable por los equipos depende de la fuerza que tenga el campo magnético actuante. Los sensores magnéticos se utilizan para el posicionamiento (p. ej. control de posición en dispositivos elevadores), control de la velocidad de rotación (p. ej. en cintas transportadoras o ruedas dentadas de engranajes a través de la carcasa de aluminio) o para la consulta de posición (p. ej. soportes de mercancías).
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MS990371
DELTIME
Planlieferzeit
42
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
antivalente
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Contacto Reed
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
No
ARDTE00_PERFORMANCELEVELNACHENISO138491
Performance Level según EN ISO 13849-1
Level d
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
No
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material del revestimiento del cable
PVC
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
4
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Sección de hilo
0,25mm²
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
100mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
25mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
25mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
88mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
3m
ARDTEME_LAENGE
Longitud
13mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto