??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Sensoren für Schlauchmontage
Bill of material
IY190170
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktive Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen sämtliche leitfähige Metalle, unabhängig davon, ob sie sich bewegen oder nicht. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei vom Objektmaterial und dessen Abmessungen abhängig. Die vibrationsunempfindlichen Sensoren können seitlich oder frontal angefahren werden. Induktive Näherungsschalter werden zur Anwesenheitsabfrage (z.B. Warengutträger), Positionierung (z.B. Ofenklappen), Zählung (z.B. Muttern / Schrauben), Drehzahlabfrage (z.B. an Zahnrädern), an Fördersystemen (z.B. Schlauchzuführungen) oder Abstandsmessungen (z.B. Einpresskontrolle) von metallischen Objekten eingesetzt.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Kabelzuführung
axial
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PA 6.6 (Kunststoff)
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6 (Kunststoff)
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
200mA
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
Bereitschaftsverzögerung
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEEL_MAXTEILEGESCHWINDIGKEIT
Max. Teilegeschwindigkeit
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
15%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Relative Wiederholgenauigkeit
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2,4V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
Impulsverlängerung
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 75
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt