MZR40727
Ipf Electronic
magnetfeldsensoren
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ipf_electronic/magnetfeldsensoren/sensoren20fuer20pneumatikzylinder.prj},{NB=MZR40727},{IDNR=MZR40727},{ARDTEME_ADERZAHL=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE=2},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=MIN},{ARDTE00_SILGEMAESSIEC61508=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, 3x20x3,6mm, 12-30V DC, 2x PNP NO, M12-Kabelstecker 4polig 0,3m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff, LED, Teach-In, Einbau von oben, Zwei Schaltpunkte, Lage der Sensorfläche Gerätemitte}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Sensoren für Pneumatikzylinder
Bill of material
MZR40727
IDNR
MZR40727
MZR40727
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, 3x20x3,6mm, 12-30V DC, 2x PNP NO, M12-Kabelstecker 4polig 0,3m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff, LED, Teach-In, Einbau von oben, Zwei Schaltpunkte, Lage der Sensorfläche Gerätemitte
Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, 3x20x3,6mm, 12-30V DC, 2x PNP NO, M12-Kabelstecker 4polig 0,3m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff, LED, Teach-In, Einbau von oben, Zwei Schaltpunkte, Lage der Sensorfläche Gerätemitte
DESCLONG
Langbeschreibung
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen und hydraulischen Zylindern zu erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Hier werden magnetische Zylindersensoren eingesetzt, die mittels Adaptern oder direkt von außen auf den Zylindern aufgesetzt werden.
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen und hydraulischen Zylindern zu erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Hier werden magnetische Zylindersensoren eingesetzt, die mittels Adaptern oder direkt von außen auf den Zylindern aufgesetzt werden.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MZR40727
MZR40727
DELTIME
Planlieferzeit
35
35
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
Art der Betätigung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Für 3,75mm Rundnut
Für 3,75mm Rundnut
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
M12-Kabelstecker
M12-Kabelstecker
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
PNP
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Besonderheiten
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Teach-In
Teach-In
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
Quader
ARDTE00_FUERTNUT
Für T-Nut
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
Ja
ARDTEME_LAGEDERSENSORFLAECHE
Lage der Sensorfläche
Gerätemitte
Gerätemitte
ARDTEME_MONTAGEZUGANGZYLINDERNUT
Montagezugang Zylindernut
von oben
von oben
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
IP67
ARDTEEL_SENSORFLAECHEAKTIV
Sensorfläche (aktiv)
Mittenbereich
Mittenbereich
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Kunststoff
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
PUR (Polyurethan)
ARDTE00_ZYLINDERAUSFUEHRUNG
Zylinderausführung
mit C-Nut (Rundnut)
mit C-Nut (Rundnut)
ARDTE00_ZYLINDERHERSTELLER
Zylinderhersteller
Festo
Festo
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
Schaltpunkt
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ARDTEEL_ABSOLUTEHYSTERESE
Absolute Hysterese
4mm
4mm
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
0,1mm
0,1mm
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
4
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
2
2
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Anzahl der Schaltpunkte
2
2
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ARDTEME_ANZUGSDREHMOMENT
Anzugsdrehmoment
0,1Nm
0,1Nm
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
3,6mm
3,6mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
3,6mm
3,6mm
ARDTEEL_MAGNETISCHEEMPFINDLICHKEIT
Magnetische Empfindlichkeit
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ARDTE00_SILGEMAESSIEC61508
SIL gemäß IEC 61508
ARDTEME_HOEHE
Höhe
2,95mm
2,95mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
0,3m
0,3m
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
15mA
15mA
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEITTEACHINGERAETEN
Reproduzierbarkeit-TeachIn-Geräten
ARDTEME_LAENGE
Länge
19,5mm
19,5mm
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATURDESANSCHLUSSSTECKERS
Umgebungstemperatur des Anschlusssteckers
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
4
ARDTEEL_SCHALTWEGMAGNETLUFTSPALTABGHAENGIG
Schaltweg (Magnet / Luftspaltabghängig)
50mm
50mm
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
2,2V
2,2V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
12 - 30
12 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 75
-20 - 75
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt