??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Sensortester - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-604-C8
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Basic
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
8 x 8 (C8) mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
8 x 8 (C8), bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
3500 Hz
HM
Gehäusematerial
Zamak
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung