피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P31443 IGMF 010 GSPPZ
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/igmf_infw_pz_asmtab.prj},{NB=P31443 IGMF 010 GSPPZ},{BESTNR=P31443},{L=MIN},{PRA=1},{V=1},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=IGMF 010 GSPPZ},{V2=M30x1.5},{V3=},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/igmf_infw_pz_asmtpl.prj},{EGEPS=IGMFPZ},{EGEPS2=Tropenserie Walzölresistent Panzerkabel für Anschlussbox GS},{GB=M30x1,5},{NSAW=10},{NSAE=mm},{EBB=bündig},{AUSGSPPT=PNP},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPA=DC},{BSPMAXE=VDC},{SFQE=Hz},{SFQW=1000},{UGTEMMINW=25},{UGTEMMINE=°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie IGMF/INFW PZ - Inductive sensors
Bill of material
P31443 IGMF 010 GSPPZ
BESTNR
ID-No.
P31443
P31443
TYP
Typ
IGMF 010 GSPPZ
IGMF 010 GSPPZ
EGEPS
EGE-Serie
IGMFPZ
IGMFPZ
EGEPS2
EGE-Serie_2
Tropenserie Walzölresistent Panzerkabel für Anschlussbox GS
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
10
10
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
mm
EBB
Einbau bündig
bündig
bündig
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
120
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 68 + IP 69K
EBNB
Einbau nichtbündig