??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie IGVU - Inductive sensors
Bill of material
P31195 IGVU 10 GSP
BESTNR
ID-No.
TYP
Typ
EGEPS
EGE-Serie
IGVU
EGEPS2
EGE-Serie_2
Volledelstahlsensoren
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
mm
EBB
Einbau bündig
bündig
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
80
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 68 + IP 69K