??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie MDS - Metal detectors
Bill of material
P81055MDS 3065-SB
L1
mm
L2
mm
L3
mm
BESTNR
ID-No.
TYP
Typ
EGEPG1
Produktgruppe
P8
EGEPS
EGE-Serie
AUSF
Design
ABML1W
Abmessungen_L1_Wert
ABML1E
Abmessungen_L1_Einheit
mm
ABML2W
Abmessungen_L2_Wert
ABML2E
Abmessungen_L2_Einheit
mm
ABML3W
Abmessungen_L3_Wert
ABML3E
Abmessungen_L3_Einheit
mm
SPT
Spulen-Typ
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
-25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
70
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 67
GW
Housing material
PBT/Aluminium-Platte
ANS
Connection
3 m PUR-Kabel mit Kabelstecker