??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
Serie ONE
Stückliste
531200200100
CODE
Code
531200200100
VERS
Version
AI
Drucklufteingang
Zoll
DF
Filterfeinheit
µm
CFS
Filterschmutzanzeige
CD
Kondensatablass
PR
Kondensatablass
bar
V
Ventile
PS
Druckschalter
AO
Druckluftausgang
Zoll
INFO
Katalog
Katalog
A
195 mm
CH
19 mm
B
16.4 mm
C
148 mm
D
ØD
15 mm