??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Serie ONE
Lista materiale
531200200100
CODE
Codice
531200200100
VERS
Versione
AI
Filetto in ingresso
Pollici
DF
Grado di filtrazione
µm
CFS
Segnale filtro intasato
CD
Scarico della condensa
PR
Regolazione della pressione
bar
V
Valvole
PS
Pressostato
AO
Filetto in uscita
Pollici
INFO
Catalogo
Catalogo
A
195 mm
CH
19 mm
B
16.4 mm
C
148 mm
D
ØD
15 mm