??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Serie PM 681.. - Druckschalter mit Anzeige des eingestellten Wertes
Stückliste
PM681-1
MOD
Mod.
L
leicht
m
MAXTENSCOMMUT
Max. Schalt-Spannung
48 V
MAXCORRCOMMUT
Max. Strom-Stärke
0,5 A
MAXPOTCOMMUT
Max. Schalt-Leistung
10 W
MAXTEMPERFLUID
Max. Mediums-Temperatur
60° C
PRESSMAX
Max. Betriebs-Druck
20 bar
CAMPODIREGOLAZ
Einstell-Bereich
1÷6 bar
PESO
Gewicht
95 g g
INFO
Infotext
Information
Infotext