??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie RX40 - Deckel im Außenradius herausnehmbar
Stückliste
0.52 m RX40.100.100.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
RX40.100
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
100 mm
BA
Außenbreite Ba
123 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
250 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
HT
HT-Material nur für Energierohre
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AMBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
AFBUCHSE
Buchsen für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
520.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
13
H
Nominale Einbauhöhe
270 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
175 mm
K
Pi x R + Sicherheit
395 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.982 kg