??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series - 040228 - Welding sleeve
Спецификация
LECHLER_0402281Y00
TYPE
Type
040228
MAT
Material-Nr.
R
Radius
°
G
ISO 228
G1/4
H1
Dimensions
18 mm
H2
Dimensions
12 mm
D2
Dimensions Ø
17 mm
GEW
Weight
16 g