??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065265 - Nonreturn valve
Bill of material
LECHLER_06526556
TYPE
Type
065265
K
Ball
1.4034
F
Spring
1.4310
MAT
Material-No.
POM
FARBE
Color
rot
OD
Opening pressure
0.5-1.0 bar
ODI
Opening pressure
8 psi
SD
Closing pressure
0.4-0.9 bar
MW
Mesh size
0.25 mm
MWI
Mesh size
0.011 Pouce
GEW
Weight
2 g
GEWI
Weight
0.004 lbs.