카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 06526656
Lechler
Accessories
Nonreturn valves
065265 / 065266
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/kugelrueckschlagventile/065265_065266/065266.prj},{NB=LECHLER_06526656},{IDNR=},{TYPE=065266},{K=1.4034},{F=1.4310},{MAT=POM},{FARBE=gelb},{OD=0.5-1.0},{ODI=8},{SD=0.4-0.9},{MW=0.65},{MWI=0.026},{H1=21.4},{H2=2.0},{D1=14.8},{D2=11.0},{GEW=2},{GEWI=0.004},{FARBE1=1.00,1.00,0.00,0.00},{PBR=56},{VERS1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065266 - Nonreturn valve
Bill of material
LECHLER_06526656
TYPE
Type
065266
K
Ball
1.4034
F
Spring
1.4310
MAT
Material-No.
POM
FARBE
Color
yellow
OD
Opening pressure
0.5-1.0
bar
ODI
Opening pressure
8
psi
SD
Closing pressure
0.4-0.9
bar
MW
Mesh size
0.65
mm
MWI
Mesh size
0.026
인치
GEW
Weight
2
g
GEWI
Weight
0.004
lbs.