??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 095016531562 - Filter
Bill of material
LECHLER_095016531562
TYPE
Type
095016531562
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
light pink
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
1 g