??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 095016531562 - Filter
明细表
LECHLER_095016531562
TYPE
Type
095016531562
MAT
Mat.-no.
Polypropylen
FARBE
Colour
light pink
MW
Mesh size
0.08 mm
H1
Dimensions
21.0 mm
H2
Dimensions
1.6 mm
D1
Dimensions
15.0 mm
D2
Dimensions
11.0 mm
GEW
1 g