??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 308 - Tangential-flow hollow cone nozzles Brass versions
Спецификация
LECHLER_30846630
WINKEL
Spray angle
90 °
TYPE
Type
MAT
Material No.
Brass
B
Bore diameter Ø
mm
E
Narrowest free cross section Ø
mm
V1
Volume flow at P=0.3 bar
l/min
V2
Volume flow at P=0.5 bar
l/min
V3
Volume flow at P=1.0 bar
l/min
V4
Volume flow at P=2.0 bar
l/min
V5
Volume flow at P=5.0 bar
l/min
V6
Volume flow at P=10.0 bar
l/min
D1
Spray diameter at H=250 mm and P=2 bar
mm
D2
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
mm