??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 5P7 - Ausfahrbarer Rotationsreiniger PopUp Whirly Air Hygienic
Спецификация
LECHLER_5P7.074.1Y.00
WINKEL
Spray angle
75 °
TYPE
Type
5P7.074.1Y.00
MAT
Material No.
Stainless steel 1.4404
V1
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 1.0
34.2 l/min
V2
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.0
48.3 l/min
V3
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 2.5
54.0 l/min
V4
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
59.2 l/min
V5
Water V at p bar (pmax = 6 bar) 3.0
76.4 l/min
V6
Water V at 2.5 bar
3.2 m3/h