目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
LECHLER 62545305
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
625
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/625/625.prj},{NB=LECHLER_62545305},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=625453},{MAT=05},{MATX='05','GG', '17','1.4571', '30','Messing', '50', 'PVC'},{A=24.0},{E=17.6},{V1=213},{V2=301},{V3=425},{V4=521},{V5=672},{V6=795},{V7=950},{B1=250},{B2=490},{D=0.0},{R=0.0},{ALPHA=0},{VERS=1},{MATX2=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 625 - Low - Flat fan nozzles
明细表
LECHLER_62545305
WINKEL
Spray angle
45
45
°
TYPE
Type
625453
625453
MAT
GG
1.4571/316 SS
Brass
PVC
GG
1.4571/316 SS
Brass
PVC
A
Equivalent hole diameter
24.0
24.0
mm
E
Narrowest free cross section
17.6
17.6
mm
V1
Volume flow at P=0.5 bar
213
213
l/min
V2
Volume flow at P=1.0 bar
301
301
l/min
V3
Volume flow at P=2.0 bar
425
425
l/min
V4
Volume flow at P=3.0 bar
521
521
l/min
V5
Volume flow at P=5.0 bar
672
672
l/min
V6
Volume flow at P=7.0 bar
795
795
l/min
V7
Volume flow at P=10.0 bar
950
950
l/min
B1
Spray width at H = 250 mm and P=3 bar
250
250
mm
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
490
490
mm