??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 676/677 - Low - Flat fan nozzles
Спецификация
LECHLER_6768448F40
WINKEL
Spray angle
°
TYPE
Type
MAT
Material No.
E
Narrowest free cross section
mm
EI
Narrowest free cross section
Дюйм
V1
Volume flow (l/min) at P=1.0 bar
l/min
V1I
Volume flow (GPM) at P=15 psi
GPM
V2
Volume flow (l/min) at P=1.5 bar
l/min
V2I
Volume flow (GPM) at P=20 psi
GPM
V3
Volume flow (l/min) at P=2.0 bar
l/min
V3I
Volume flow (GPM) at P=30 psi
GPM
V4
Volume flow (l/min) at P=2.5 bar
l/min
V4I
Volume flow (GPM) at P=40 psi
GPM
V5
Volume flow (l/min) at P=3.0 bar
l/min
V5I
Volume flow (GPM) at P=60 psi
GPM
V6
Volume flow (l/min) at P=4.0 bar
l/min
V6I
Volume flow (GPM) at P=70 psi
GPM
V7
Volume flow (l/min) at P=5.0 bar
l/min
GEW
Weight
g
GEWI
Weight
lbs.