카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
1331601000120
Aventics
Pneumatic cylinders and electric actuators
Mini cylinder
Series ICM
Double-acting, magnetic piston, Piston rod: external thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aventics/piston_rod_cylinder/mini_cylinder/series_icm/da_magnetic_piston_piston_rod_external_thread/da_magnetic_pis_rod_external_thread_asmtab.prj},{NB=1331601000120},{IDNR=},{D=16},{STROKE=12},{STROKEX=12,15,25,35,50,60,80,100,160,200},{POS=0},{AM=16},{BE=M16x1.5},{NDM=16},{P=1.50},{BF=20.0},{CD=6},{DD=12.000},{E=14.0},{EE=M5},{NDM1=5.000},{EW=12},{FV=24},{KK=M6},{NDM2=6},{P1=0.00},{KV=24},{KW=7},{L=12.0},{MM=6},{MR=7.5},{N=5},{NL=6.0},{NV=4},{OF=10.0},{WF=22},{XC=82},{PPATH=da_magnetic_pis_rod_external_thread_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Aventics
Description
Series ICM - Double-acting, with magnetic piston, Piston rod: external thread
Bill of material
1331601000120
CNSORDERNO
Order number
1331601000
1331601000
D
Piston Ø
16
16
mm
STROKE
Stroke
12.000
15.000
25.000
35.000
50.000
60.000
80.000
100.000
160.000
200.000
12.000
15.000
25.000
35.000
50.000
60.000
80.000
100.000
160.000
200.000
mm
POS
Position of piston
mm
값 입력 POS
Position of piston
mm
cm
inch
ft
확인
AM
Length
16
16
mm
BE
Thread
M16x1.5
M16x1.5
BF
Length
20.0
20.0
mm
CD
Diameter
6
6
mm
DD
Length
12.000
12.000
mm
E
Length
14.0
14.0
mm
EE
Thread
M5
M5
EW
Length
12
12
mm
FV
Width across flats
24
24
mm
KK
Thread
M6
M6
KV
Width across flats
24
24
mm
KW
Length
7
7
mm
L
Length
12.0
12.0
mm
MM
Diameter
6
6
mm
MR
Diameter
7.5
7.5
mm
N
Length
5
5
mm
NL
Length
6.0
6.0
mm
NV
Width across flats
4
4
mm
OF
Length
10.0
10.0
mm
WF
Length
22
22
mm
XC
Length
82
82
mm
WG
Weight
0.060
0.060
kg