??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie SK28 - Ovale Bauform | Öffnen und Schließen wie ein Reißverschluss
Stückliste
0.499 m SK28.068.02.1 (SK280.068.12.1.A)
ARTNR
Art. Nr.
SK28.068.02.1
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
68 mm
BA
Außenbreite Ba
96 mm
R
Biegeradius min.
55 mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
200 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
weiß
AM
Anschlusselement Mitnehmer
KMA starr
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
KMA starr
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
499 mm
H
Nominale Einbauhöhe
250 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
160 mm
K
Pi x R + Sicherheit
399 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.269 kg