??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 109
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
Serie V - Carico leggero
Bill of material
V25-127
CODICE
Codice
DH
Diametro del foro
mm
DD
Diametro della spina
mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
PX
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
FB
Forza
N
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
mm