??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Set adesivi Adesio per barra saliscendi doccia LAUFEN SimiGliss - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC900
BNR
Numero d'ordine
BA40VC900
PD
Descrizione del prodotto
Adesio Set adhesivo 2 rosette rotonde ø 4.5 cm alta i bassa, fissazione senza perforazione per Asta di scorrimento per doccia SimiGliss SimiGliss 504770 / 504790 Montaggio incollaggio
ARTNR
Numero dell'articolo
106272
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Incollaggio
W
Ampio
52.5 mm
H
altezza
53.5 mm
L
Lunghezza
172 mm
GW
Altezza d'installazione
1.9 m
NW
Peso netto
0.19 kg
M
Materiale principale della dogana
Ottone
CTN
Numero di tariffa doganale CH
74.182.020
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/de-it/direct/BA40VC900/