057908
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
3 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/3bolt_flanges/fb_scez_pcr_hi_asmtab.prj},{NB=057908},{SERIES=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=057908},{DESCRIPTION=FB-SCEZ-100-P},{WEIGHT=0.69},{BOD=2.0472},{A=1.34},{B=4.91},{C=1.50},{D=1.63},{E=1.81},{F=3/8},{F1=0.375000},{G=1.13},{H=0.54},{I=3.56},{J=2.71},{K=1.14},{L=1.32},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=fb_scez_pcr_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Flange Bracket Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Polymer Housed -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Bill of material
057908
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
1
1
인치
PN
Part No.
057908
057908
DESCRIPTION
Description
FB-SCEZ-100-P
FB-SCEZ-100-P
WEIGHT
Weight
0.69
0.69
lbs
A
1.34
1.34
인치
B
4.91
4.91
인치
C
1.50
1.50
인치
D
1.63
1.63
인치
E
1.81
1.81
인치
F
Bolt Diameter
3/8
3/8
G
1.13
1.13
인치
H
0.54
0.54
인치
I
3.56
3.56
인치
J
2.71
2.71
인치
K
1.14
1.14
인치
L
1.32
1.32
인치