136962
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/fb_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=136962},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25},{PN=136962},{DESCRIPTION=FB-SCEZ-25M-SHCR},{BOD=52},{W=0.52},{A=34.0},{B=119.1},{C=34.8},{D=41.4},{E=46.0},{F=M10},{F1=10.0},{G=28.7},{H=9.7},{I=85.9},{J=66.4},{K=24.9},{L=33.5},{M=63.5},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=fb_scez_shcr_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Set Screw Flange Bracket Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC 3 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Polymer Housed -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Bill of material
136962
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
136962
136962
DESCRIPTION
Description
FB-SCEZ-25M-SHCR
FB-SCEZ-25M-SHCR
W
Weight
0.52
0.52
kg
A
34.0
34.0
mm
B
119.1
119.1
mm
C
34.8
34.8
mm
D
41.4
41.4
mm
E
46.0
46.0
mm
F
Bolt Diameter
M10
M10
G
28.7
28.7
mm
H
9.7
9.7
mm
I
M
85.9
85.9
mm
J
66.4
66.4
mm
K
24.9
24.9
mm
L
33.5
33.5
mm
M
63.5
63.5
mm