INS-SCH-110-E
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sch_exp_ins_i.prj},{NB=INS-SCH-110-E},{SERIES=209},{SS=1-5/8},{SS1=1.625000},{PN=INS-SCH-110-E},{DESCRIPTION=INS-SCH-110-E},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=3.813},{B1=3.813000},{C=0.87},{C1=0.870000},{D=3.3465},{D1=3.3465},{E=1.2},{E1=1.200000},{J=0.25},{J1=0.250},{L=2.22},{L1=2.220000},{N=5/16 - 24},{NDM=0.3125},{KDM=0.2670},{W=0.75},{W1=0.750000},{Y=1.19},{Y1=1.190000},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw High Backing Height Medium Duty Extreme Duty Expansion Inch Bore - SC Expansion Normal Duty Bearing Inserts
Bill of material
INS-SCH-110-E
SERIES
Series
209
209
SS
Shaft Size
1-5/8
1-5/8
인치
PN
Part No.
INS-SCH-110-E
INS-SCH-110-E
DESCRIPTION
Description
INS-SCH-110-E
INS-SCH-110-E
A
1.94
1.94
인치
B
3.813
3.813
인치
C
0.87
0.87
인치
D
3.3465
3.3465
인치
E
1.2
1.2
인치
J
0.25
0.25
인치
L
2.22
2.22
인치
N
Screw (UNF)
5/16 - 24
5/16 - 24
W
0.75
0.75
인치
Y
1.19
1.19
인치