057201
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sc_ins_ht_i.prj},{NB=057201},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=057201},{DESCRIPTION=INS-SC-105-HT},{A=1.71},{A1=1.710000},{A2=1.710},{C=0.75},{C1=0.7500},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.2},{J1=0.200},{L=1.84},{L1=1.840000},{N=5/16 - 24},{NDM=0.3125},{KDM=0.2674},{W=0.67},{W1=0.670000},{Y=1.04},{Y1=1.040000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw High Temperature Insert Inch Bore - SC Normal Duty Bearing Inserts
Bill of material
057201
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-5/16
1-5/16
인치
PN
Part No.
057201
057201
DESCRIPTION
Description
INS-SC-105-HT
INS-SC-105-HT
A
1.71
1.71
인치
C
0.75
0.75
인치
D
2.8346
2.8346
인치
J
0.2
0.2
인치
L
1.84
1.84
인치
N
Screw (UNF)
5/16 - 24
5/16 - 24
W
0.67
0.67
인치
Y
1.04
1.04
인치