077994
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/scp_ins_m.prj},{NB=077994},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=077994},{DESCRIPTION=INS-SCP-25M},{WEIGHT=0.17},{A=26.9},{A1=26.900000},{A2=26.900},{C=15.0},{C1=15.0000},{D=52.000},{D1=52.0000},{J=4.1},{J1=4.100},{L=33.5},{L1=33.500000},{N=M6x1},{NDM=6.0000},{KDM=0.2100},{W=7.6},{W1=7.600000},{Y=19.3},{Y1=19.300000},{CAPS=1565},{CAPD=3146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Light Duty Insert with Pin Metric Bore - SCP Bearing Inserts
Bill of material
077994
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
077994
077994
DESCRIPTION
Description
INS-SCP-25M
INS-SCP-25M
WEIGHT
Weight
0.17
0.17
kg
A
26.9
26.9
mm
C
15.0
15.0
mm
D
52.000
52.000
mm
J
4.1
4.1
mm
L
33.5
33.5
mm
N
Screw (UNF)
M6x1
M6x1
W
7.6
7.6
mm
Y
19.3
19.3
mm