123755
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scmah_hi_asmtab.prj},{NB=123755},{SERIES=208},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=123755},{DESCRIPTION=F2B-SCMAH-107},{WEIGHT=4.1},{BOD=2.8346},{BW=0.8700},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=6.75},{B1=6.750000},{C=1.98},{C1=1.980000},{D=5.66},{D1=5.660000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.63},{J1=0.630000},{L=2.05},{L1=2.050000},{M=4.13},{M1=4.130000},{N=1.83},{N1=1.830000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f2b_scmah_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Medium Duty Air-handling Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty) -Air Handling
Bill of material
123755
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part No.
123755
123755
DESCRIPTION
Description
F2B-SCMAH-107
F2B-SCMAH-107
WEIGHT
Weight
4.1
4.1
lbs
A
1.94
1.94
인치
B
6.75
6.75
인치
C
1.98
1.98
인치
D
5.66
5.66
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
0.56
0.56
인치
J
0.63
0.63
인치
L
2.05
2.05
인치
M
4.13
4.13
인치
N
1.83
1.83
인치