062570
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/scm_ins_m_ht.prj},{NB=062570},{SERIES=218},{SS=85},{PN=062570},{DESCRIPTION=INS-SCM-85M-HT},{WEIGHT=3.33},{A=65.0},{C=34.0},{D=160.0},{J=7.6},{L=110.5},{N=M10 x 1.5},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{W=24.4},{Y=40.6},{CAPS=13940},{CAPD=21451}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Medium Duty Insert High Temperature Metric Bore - SC Medium Duty Bearing Inserts
Bill of material
062570
SERIES
Series
218
SS
Shaft Size
85
mm
PN
Part No.
062570
DESCRIPTION
Description
INS-SCM-85M-HT
WEIGHT
Weight
3.33
kg
A
65.0
mm
C
34.0
mm
D
160.0
mm
J
7.6
mm
L
110.5
mm
N
Setscrews
M10 x 1.5
W
24.4
mm
Y
40.6
mm