126289
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
2 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/2bolt_flanges/f2b_scm_hi_asmtab.prj},{NB=126289},{SERIES=210},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=126289},{DESCRIPTION=F2B-SCM-111},{WEIGHT=5.8},{BOD=3.5433},{BW=0.8700},{LF=RE-LUBE},{LF1=1},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=7.44},{B1=7.440000},{C=2.02},{C1=2.020000},{D=6.19},{D1=6.190000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=0.55},{J1=0.550000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.56},{M1=4.560000},{N=2.03},{N1=2.030000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=f2b_scm_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Medium Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - SC 2 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty)
Bill of material
126289
SERIES
Series
210
210
SS
Shaft Size
1-11/16
1-11/16
인치
PN
Part No.
126289
126289
DESCRIPTION
Description
F2B-SCM-111
F2B-SCM-111
WEIGHT
Weight
5.8
5.8
lbs
LF
Lubrication Feature
RE-LUBE
RE-LUBE
A
1.94
1.94
인치
B
7.44
7.44
인치
C
2.02
2.02
인치
D
6.19
6.19
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
0.63
0.63
인치
J
0.55
0.55
인치
L
2.43
2.43
인치
M
4.56
4.56
인치
N
2.03
2.03
인치