058632
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/tb_scez_p_i_asmtab.prj},{NB=058632},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=058632},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-104S-P},{WEIGHT=1.07},{BOD=2.440900},{BW=0.690},{A=1.52},{B=4.38},{C=1.57},{D=3.00},{J=3.38},{L=1.57},{M=1.69},{N=0.45},{R=7/16-14},{NDM=0.4375},{KDM=0.3600},{S=0.94},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=tb_scez_p_hi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Tapped Base Inch Bore - Polymer Housing - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Bill of material
058632
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
1-1/4
인치
PN
Part No.
058632
DESCRIPTION
Description
TB-SCEZ-104S-P
WEIGHT
Weight
1.07
lbs
A
1.52
인치
B
4.38
인치
C
1.57
인치
D
3.00
인치
J
3.38
인치
L
1.57
인치
M
1.69
인치
N
N Thread Depth
0.45
인치
R
R Bolt Hole Threads
7/16-14
S
0.94
인치